Light Rail LRS
Teleskopführungen als Vollauszug für wirtschaftliche Anwendungen
Verfügbare Größen
56
71
76
71OE
Zusammenfassung
- leichter und geräuscharmer Lauf
- lange Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand
- hohe Zuverlässigkeit
- Strukturelle Elastizität, mit der kleine Stöße absorbiert und dauerhafte Verformungen vermieden werden können
- Unempfindlich gegen Seitenaufprall
- Je nach Schienengröße stehen unterschiedliche Optionen (z. B. Verriegelungssysteme in geöffneter bzw. geschlossener Position) zur Verfügung. Weitere Anpassungen (z. B. bei den Längen und Hüben) sind möglich.
- Die Schiene verfügt über geräuschreduzierende Stopper mit Einhaltungen in geschlossener Position die verhindern, dass sich die Führung von selbst öffnet.
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?