Telescopic Slides
Totale extensie

Light Rail LRS

Telescopische glijders met totale extensie voor lichte toepassingen
Beschikbare Maten
56 71 76 71OE
1. Omgeving
2. Asconfiguraties
Array
(mm)
Komt overeen met de maximale lengte gedefinieerd tijdens het ontwerp voor de integratie van de telescopische slede
(mm)
3. Bezig met laden
(N)
Het totale laadvermogen omvat de lading die door de plaat/lade wordt gedragen en de lading van de plaat/lade zelf
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filteren op (optie of voorkeur)
Kies uw configuratie
Dit product is niet geschikt voor uw toepassingsgegevens.
Ga naar de wereldwijde zoekopdracht om de juiste producten voor u te vinden.

Globale Gegevens

  • Licht en rustig hardlopen
  • Lange levensduur met weinig onderhoud
  • hoge betrouwbaarheid
  • Structurele elasticiteit die in staat is om kleine effecten en afwezigheid van permanente vervorming te absorberen
  • Niet gevoelig voor bijgevolg
  • Verschillende opties zijn beschikbaar, afhankelijk van de railformaat (b.v. vergrendelingssystemen in open en / of gesloten positie) en verdere aanpassingen (bijv. Lengtes, slagen) zijn mogelijk.
  • LRS 56/71/76: Volledige verlenging Telescopische rail Het biedt eindstoppers met gesloten ingesloten die de geluidsfunctie vermindert en voorkomt dat de geleiding alleen in gesloten positie wordt geopend.
ISE
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?