Telescopic Rail DSS-S
Guida ad estrazione totale con massima riduzione dello spessore e ridotta flessione
Taglie disponibili
43
Sistema di bloccaggio per posizione chiusa disponibile con diapositiva "DSB"
Raccomandazioni principali
In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
Si consigliano fermi di fine corsa esterni alla guida
Ambiente
Intervallo di temperatura da -20 a +80°C. Per la versione DS…S: -20 e +50°C
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?