1. Ambiente
2. Configurazione delle guide
Configurazione di montaggio
(mm)
Corrispondono alla lunghezza massima definita durante il design per l'integrazione della guida telescopica
(mm)
3. Carico
(N)
Il carico utile totale include il carico trasportato dalla piastra / cassetto e il carico di piastra / cassetto stesso
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtra per (selezionare solo 1 criterio)
33 risultati per Guide Telescopiche
  • Affinate la vostra ricerca con il nostro strumento di preselezione
  • Confermare la configurazione o effettuare un ordine
img-contact_expert_banner-2
Effettua ora il tuo ordine