Guide Telescopiche
Piste Temprate

Telescopic Rail DSE

Guida per carichi pesanti ad estrazione maggiorata fino a 3 m di corsa.
Taglie disponibili
28 35 43 63
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
  • Progettata per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test…) grazie alle piste di rotolamento temprate
  • Guida senza gioco lungo l’intera corsa
  • Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto
  • Guide e cursori in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni per ottimizzare la massa e l’inerzia. Elemento intermedio con profilo a “S” molto rigido
  • È essenziale prevedere fermi di fine corsa esterni alla guida
  • Eccellente qualità di scorrimento anche sotto carico
  • Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico

Raccomandazioni principali

  • In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
  • Per questa guida, riferimenti separati per il lato destro e sinistro

Ambiente

Intervallo di temperatura da -20 a +50°C

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?