Telescopic Rail DSE
Guida per carichi pesanti ad estrazione maggiorata fino a 3 m di corsa.
Taglie disponibili
28
35
43
63
L'essenziale
- Progettata per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test…) grazie alle piste di rotolamento temprate
- Guida senza gioco lungo l’intera corsa
- Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto
- Guide e cursori in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni per ottimizzare la massa e l’inerzia. Elemento intermedio con profilo a “S” molto rigido
- È essenziale prevedere fermi di fine corsa esterni alla guida
- Eccellente qualità di scorrimento anche sotto carico
- Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
Raccomandazioni principali
- In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
- Per questa guida, riferimenti separati per il lato destro e sinistro
Ambiente
Intervallo di temperatura da -20 a +50°C
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?