Telescopic Rail DSB
Scivolo a sfera molto compatto nello spessore con estensione completa e alta rigidità della flessione
Taglie disponibili
28
35
43
Raccomandazioni principali
Durante la fase di progettazione, assicurarsi che i fori di fissaggio su entrambi i lati della diapositiva siano accessibili per una facile installazione
Fine si arresta al di fuori della diapositiva raccomandata
Ambiente
Intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra -20 e + 80 ° C. Per la versione DS … S: -20 e + 50 ° C
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?