Guide Telescopiche
Sistema di bloccaggio

Telescopic Rail DSB

Scivolo a sfera molto compatto nello spessore con estensione completa e alta rigidità della flessione
Taglie disponibili
28 35 43
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
Questo prodotto non è adatto per i dati della tua applicazione.
Vai alla ricerca globale per scoprire i prodotti giusti per te.

Raccomandazioni principali

Durante la fase di progettazione, assicurarsi che i fori di fissaggio su entrambi i lati della diapositiva siano accessibili per una facile installazione

Fine si arresta al di fuori della diapositiva raccomandata

Ambiente

Intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra -20 e + 80 ° C. Per la versione DS … S: -20 e + 50 ° C

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?