Guide Telescopiche
Piste Temprate

Telescopic Rail ASN

La guida ad estrazione parziale più rigida e compatta sul mercato.
Taglie disponibili
22 28 35 43 63
Justine
“Per ottenere una guida telescopica bidirezionale, basterà semplicemente rimuovere le viti di fine corsa.”
Justine Portier
Ingegnere Applicativo presso Rollon
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
Guida in acciaio senza gioco lungo l’intera corsa. Possibilità di configurazione a corsa bidirezionale con un semplice intervento dell’utilizzatore.
Progettata per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test…) grazie alle piste di rotolamento temprate.
Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto.
Guida e cursore in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni per ottimizzare la massa e l’inerzia.
Eccellente qualità di movimento anche sotto carico.
Possibilità di configurazioni di montaggio speciali con sbalzo (momenti ammissibili).
Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico.

Raccomandazioni principali

In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice

Si consigliano fermi di fine corsa esterni alla guida

Particolarmente adatta per il montaggio in piano (fare riferimento ai valori di capacità di carico assiale/coppia)

Ambiente

Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?