Telescopic Rail ASN
L'essenziale
Guida in acciaio senza gioco lungo l’intera corsa. Possibilità di configurazione a corsa bidirezionale con un semplice intervento dell’utilizzatore.
Progettata per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test…) grazie alle piste di rotolamento temprate.
Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto.
Guida e cursore in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni per ottimizzare la massa e l’inerzia.
Eccellente qualità di movimento anche sotto carico.
Possibilità di configurazioni di montaggio speciali con sbalzo (momenti ammissibili).
Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico.
Raccomandazioni principali
In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
Si consigliano fermi di fine corsa esterni alla guida
Particolarmente adatta per il montaggio in piano (fare riferimento ai valori di capacità di carico assiale/coppia)
Ambiente
Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C