Guide Telescopiche
Acciaio inossidabile

Hegra Rail HVC-X

Guida ad estrazione totale molto compatta. Sezione e fissaggio secondo gli standard di mercato.
Taglie disponibili
58
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
  • Sicurezza di utilizzo grazie ai numerosi accessori: bloccaggi, arresti e smorzatori d’urto, mantenimento della posizione, dispositivi di recupero (non sempre cumulabili)
  • Possibilità di corsa bidirezionale. Disponibile anche con disco di sincronizzazione opzionale per l’elemento intermedio
  • Facilità di montaggio: progettata per consentire il montaggio da un solo lato della guida. Numero di viti ottimizzato per il montaggio, soprattutto per lunghezze elevate
  • Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
  • Ideale per funzionamento manuale moderato

Materiali anticorrosione e protezioni

  • Eccellente resistenza alla nebbia salina fino a 1000 h

Ambiente

  • Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni

Capacità di carico

  • Applicare un coefficiente di 0,6 alle capacità di carico indicate a catalogo
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?