Guide Telescopiche
Acciaio inossidabile

Hegra Rail HVC-X

Guida ad estrazione totale molto compatta. Sezione e fissaggio secondo gli standard di mercato.
Taglie disponibili
58
1. Ambiente
2. Configurazione delle guide
Array
(mm)
Corrispondono alla lunghezza massima definita durante il design per l'integrazione della guida telescopica
(mm)
3. Carico
(N)
Il carico utile totale include il carico trasportato dalla piastra / cassetto e il carico di piastra / cassetto stesso
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtra per (selezionare solo 1 criterio)
Choose your configuration
Questo prodotto non è adatto per i dati della tua applicazione.
Vai alla ricerca globale per scoprire i prodotti giusti per te.

L'essenziale

  • Sicurezza di utilizzo grazie ai numerosi accessori: bloccaggi, arresti e smorzatori d’urto, mantenimento della posizione, dispositivi di recupero (non sempre cumulabili)
  • Possibilità di corsa bidirezionale. Disponibile anche con disco di sincronizzazione opzionale per l’elemento intermedio
  • Facilità di montaggio: progettata per consentire il montaggio da un solo lato della guida. Numero di viti ottimizzato per il montaggio, soprattutto per lunghezze elevate
  • Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
  • Ideale per funzionamento manuale moderato

Materiali anticorrosione e protezioni

  • Eccellente resistenza alla nebbia salina fino a 1000 h

Ambiente

  • Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni

Capacità di carico

  • Applicare un coefficiente di 0,6 alle capacità di carico indicate a catalogo
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?