Guide Telescopiche
Profilo trafilato a freddo

Hegra Rail HTT

Guida "cost effective" molto rigida ad estrazione parziale. Numerosi accessori opzionali disponibili
Taglie disponibili
30 40 50
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
  • 3 taglie disponibili: 30 (sezione 30×15 mm), 40 (40×18,5), 50 (50×19,5)
  • Sicurezza di utilizzo grazie ai numerosi accessori: bloccaggi, arresti e smorzatori d’urto, mantenimento della posizione, dispositivi di recupero (non sempre cumulabili)
  • Facilità di montaggio: progettata per consentire il montaggio da un solo lato della guida. Numero di viti ottimizzato per il montaggio, soprattutto per lunghezze elevate
  • Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
    Ideale per funzionamento manuale moderato

Materiali anticorrosione e protezioni

Ottima resistenza alla corrosione, che può essere migliorata con rivestimento in zinco-nichel e sfere in acciaio inox (opzionale)

Ambiente

Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?