Hegra Rail HTT
Guida "cost effective" molto rigida ad estrazione parziale. Numerosi accessori opzionali disponibili
Taglie disponibili
30
40
50
L'essenziale
- 3 taglie disponibili: 30 (sezione 30×15 mm), 40 (40×18,5), 50 (50×19,5)
- Sicurezza di utilizzo grazie ai numerosi accessori: bloccaggi, arresti e smorzatori d’urto, mantenimento della posizione, dispositivi di recupero (non sempre cumulabili)
- Facilità di montaggio: progettata per consentire il montaggio da un solo lato della guida. Numero di viti ottimizzato per il montaggio, soprattutto per lunghezze elevate
- Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
Ideale per funzionamento manuale moderato
Materiali anticorrosione e protezioni
Ottima resistenza alla corrosione, che può essere migliorata con rivestimento in zinco-nichel e sfere in acciaio inox (opzionale)
Ambiente
Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?