Guide Telescopiche
Profilo trafilato a freddo

Hegra Rail H1T

Guida ad estrazione maggiorata fino al 200%. Carico utile e corsa fino a 700 Kg e 3 m.
Taglie disponibili
60 80 100 150
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
  • Guida a sezione compatta. Ampia gamma composta da 5 taglie; sezioni da 60×40,5 a 150×64 mm.
  • Sicurezza di utilizzo con le opzioni di mantenimento in posizione aperta e/o chiusa (taglie 60 e 80), smorzatori d’urto in posizione chiusa (tutte le taglie)
  • Guida rigida grazie alla struttura con elemento intermedio con sezione profilo di tipo IPN ultra-rigido
  • Possibilità di corsa bidirezionale
  • Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
  • Ideale per funzionamento manuale moderato

Raccomandazioni principali

  • Solo per montaggio di lato

Materiali anticorrosione e protezioni

  • Ottima resistenza alla nebbia, che può essere migliorata con rivestimento in zinco-nichel e sfere in acciaio inox (opzionale)

Ambiente

  • Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?