Hegra Rail H1T
Guida ad estrazione maggiorata fino al 200%. Carico utile e corsa fino a 700 Kg e 3 m.
Taglie disponibili
60
80
100
150
L'essenziale
- Guida a sezione compatta. Ampia gamma composta da 5 taglie; sezioni da 60×40,5 a 150×64 mm.
- Sicurezza di utilizzo con le opzioni di mantenimento in posizione aperta e/o chiusa (taglie 60 e 80), smorzatori d’urto in posizione chiusa (tutte le taglie)
- Guida rigida grazie alla struttura con elemento intermedio con sezione profilo di tipo IPN ultra-rigido
- Possibilità di corsa bidirezionale
- Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
- Ideale per funzionamento manuale moderato
Raccomandazioni principali
- Solo per montaggio di lato
Materiali anticorrosione e protezioni
- Ottima resistenza alla nebbia, che può essere migliorata con rivestimento in zinco-nichel e sfere in acciaio inox (opzionale)
Ambiente
- Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?