Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.
S-Smart
Unité linéaire à profilé mobile et chariot/moteur fixe
Tailles disponibles
50
65
80
L'essentiel
- Mouvement assuré par un guidage linéaire à recirculation de billes encagées et une courroie crantée
- Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- Courroie avec passage en “Oméga” pour un plus grand espace de travail libéré et une masse mobile allégée
- Série “SMART” : série la plus vendue pour sa simplicité et sa rapidité de mise en oeuvre
- A réserver pour des applications à charge et cadence modérées
- Niveau de protection adapté à des environnements de type atelier
- Taraudages en bout de profilé pour une fixation simple et directe du préhenseur
- Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement
- Accessoires utiles : réducteurs et ses kits de montage, supports de capteur …
- Kits d’assemblages disponibles pour le montage de l’unité “S-SMART” sur les séries “E-SMART” et “R-SMART”. Création de systèmes multi-axes
Dimensions
Unité : mm |
S-SMART 50 |
S-SMART 65 |
S-SMART 80 |
Profilé (largeur/hauteur) | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 |
Taille du rail | 12 | 15 | 20 |
Course maximale | 1000 | 1500 | 2000 |
Répétabilité maximale | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place system Y-Z
Axe Y | Axe Z |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
ROBOT 100 | S-SMART 50 |
ROBOT 130 | S-SMART 50 ou 65 |
ROBOT 160 | S-SMART 65 ou 80 |
SAB 120 | S-SMART 65 |
SAB 180 | S-SMART 80 |
- Pick & Place system 2X-Z
Axe X | Axe Z |
2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?