Axe vertical

S-Smart

Unité linéaire à profilé mobile et chariot/moteur fixe
Tailles disponibles
50 65 80

Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider.

  • Mouvement assuré par un guidage linéaire à recirculation de billes encagées et une courroie crantée
  • Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Courroie avec passage en “Oméga” pour un plus grand espace de travail libéré et une masse mobile allégée
  • Série “SMART” : série la plus vendue pour sa simplicité et sa rapidité de mise en oeuvre
  • A réserver pour des applications à charge et cadence modérées
  • Niveau de protection adapté à des environnements de type atelier
  • Taraudages en bout de profilé pour une fixation simple et directe du préhenseur
  • Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement
  • Accessoires utiles : réducteurs et ses kits de montage, supports de capteur …
  • Kits d’assemblages disponibles pour le montage de l’unité “S-SMART” sur les séries “E-SMART” et “R-SMART”. Création de systèmes multi-axes
Unité : mm
S-SMART 50 
S-SMART 65
S-SMART 80
Profilé (largeur/hauteur) 50 x 50 65 x 65 80 x 80
Taille du rail 12 15 20
Course maximale 1000 1500 2000
Répétabilité maximale +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place system Y-Z
Axe Y Axe Z
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
ROBOT 100 S-SMART 50
ROBOT 130 S-SMART 50 ou 65
ROBOT 160 S-SMART 65 ou 80
SAB 120 S-SMART 65
SAB 180 S-SMART 80
  • Pick & Place system 2X-Z
Axe X Axe Z
2 x E-SMART 50 S-SMART 50 ou 65
2 x E-SMART 80 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 S-SMART 80

Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?