YZ RSMART+ZCH
Populairste 2D portaal voor ladingen tot 150(*)kg. Snelheid/versnelling tot 3 m/s en 10 m/s²
Beschikbare Maten
120/60
160/90
160/100
220/170
Werkruimte configureerbaar tot:
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.
“De montage van de ZC gebeurt rechtstreeks op de R-Smart loopwagen, met een hoog contactoppervlak en 6 bevestigingsschroeven, waardoor de montage zeer stijf is.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
Globale Gegevens
- Beweging door middel van een lineaire geleiding met recirculerende gekooide kogels en tandriemaandrijving
- Bestaande uit de lineaire eenheden “R-SMART” en “Modline ZCH”
- Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
- Manipulator op maat gemaakt met aangepaste slag
- Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
- Snelle en eenvoudige montage van het overbrengingsmechanisme, door middel van een expansienaaf, direct in de aandrijfkop . Vrije” positionering van de motor/tandwielkast paren in de aandrijfkop
- Bruikbare accessoires: kabelloopwagenkettingen, verloopstukken en montagesets, sensorsteunen
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?