YZ RSMART+ZCH
Beliebtestes 2D-Portal für Nutzlasten bis zu 150(*) kg. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 3 m/s und 10 m/s²
Verfügbare Größen
120/60
160/90
160/100
220/170
Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu :
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
*Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
*Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
“Die ZCH Achse ist direkt auf dem R-Smart-Schlitten mit einer hohen Kontaktfläche und 6 Befestigungsschrauben montiert, was den Aufbau sehr steif macht.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
Zusammenfassung
Bewegung mittels einer Linearführung mit und Zahnriemenantrieb
Bestehend aus den linearen Einheiten „R-SMART“ und „Modline ZCH“
Leichte und steife Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Kundenspezifisches Handlingssystem mit kundenspezifischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Schnelle und einfache Montage der Getriebe, mittels eines Spannsatzes, direkt in den Antriebskopf. Freie Positionierung des Motor / Getriebepaars im Antriebskopf
Nützliches Zubehör: Energieketten, Getriebe und Getriebemontage-Kits, Sensorhalter
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?