Actuator Line
Wirtschaftliche Lösung

R-Smart System

Lineareinheit mit einfachem Design. Top-Selling-Serie, schnelle Verfügbarkeit
Verfügbare Größen
120 160 220
1. Umfeld
Konfiguration der Achsen
Array
Hub und Last
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Zyklusbeschreibung / Geschwindigkeit
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Für moderate Beschleunigung (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Lebensdauer
(s)
Fortgeschrittene Auslegung
(mm)
minimumLength
(mm)
Wähen Sie Ihre Konfiguration

Zusammenfassung

Bewegung durch zwei Kugelumlaufführungen und einen Zahnriemen umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub möglich.
Berechnungsdokumentation auf Anfrage.
Geeignet für einachsige Konfiguration mit hohen Lasten und Momenten.
Besonders geeignet für die seitliche Montage, da der Riemen durch Lager gehalten und geführt wird.
Geeignet für Hallenumgebung.
Steife selbsttragende Struktur aufgrund des rechteckigen Querschnitts des Aluminiumprofils.
Schnelle und einfache Getriebemontage direkt im Antriebskopf mittels eines Spannsatzes.
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter.

Montagekits stehen zur Verfügung, um die folgenden Multi-Achsen-Systeme zu erstellen

  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x E-SMART 50 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

Dimensions

R-SMART 120 
R-SMART 160 
R-SMART 220
Profile width/height (mm) 120 x 65 160 x 90 220 x 100
Rail size (mm) 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 6050 6000 5900
Special stroke (mm) 11200 11200 11100
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?