Best verkochte serie

R-Smart

Lineaire actuator met een vereenvoudigd ontwerp. De best verkopende serie vanwege de snelle implementatie
Beschikbare Maten
120 160 220 230 280

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

  • Beweging door twee lineaire recirculerende kogelgeleiders en een tandriem
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Voorbehouden voor „een-assige“ configuratie met hoge belasting, moment en werksnelheid.
  • Bijzonder geschikt voor montage aan de rand, omdat de riem door lagers wordt vastgehouden en geleid
  • Beschermingsniveau geschikt voor werkplaatsomgeving
  • Stijve zelfdragende structuur door rechthoekige doorsnede van aluminium profiel
  • Snelle en eenvoudige montage van het tandwielstelsel direct in de aandrijfkop door middel van een expansienaaf. Vrije“ positionering van de motor/tandwielkastassemblage in de aandrijfkop
  • Bruikbare accessoires: tandwielkasten en montagesets, sensorhouders
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x E-SMART 50 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

R-SMART 120 
R-SMART 160 
R-SMART 220
Profile width/height (mm) 120 x 65 160 x 90 220 x 100
Rail size (mm) 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 6050 6000 5900
Special stroke (mm) 11200 11200 11100
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?