R-Smart System
Lineareinheit mit einfachem Design. Top-Selling-Serie, schnelle Verfügbarkeit
Verfügbare Größen
120
160
220
Zusammenfassung
Bewegung durch zwei Kugelumlaufführungen und einen Zahnriemen umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub möglich.
Berechnungsdokumentation auf Anfrage.
Geeignet für einachsige Konfiguration mit hohen Lasten und Momenten.
Besonders geeignet für die seitliche Montage, da der Riemen durch Lager gehalten und geführt wird.
Geeignet für Hallenumgebung.
Steife selbsttragende Struktur aufgrund des rechteckigen Querschnitts des Aluminiumprofils.
Schnelle und einfache Getriebemontage direkt im Antriebskopf mittels eines Spannsatzes.
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter.
Montagekits stehen zur Verfügung, um die folgenden Multi-Achsen-Systeme zu erstellen
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
R-SMART 120 |
R-SMART 160 |
R-SMART 220 |
|
Profile width/height (mm) | 120 x 65 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 6050 | 6000 | 5900 |
Special stroke (mm) | 11200 | 11200 | 11100 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
![ISE-160×160-c-default](https://my.rollon.com/de/wp-content/uploads/sites/4/2024/06/ISE-160x160-c-default-220x220-c-center.png)
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?