Modline TCS
Lineareinheit für mittlere und schwere Lasten. Hub bis 11 m
Verfügbare Größen
140
170
200
220
230
280
360
Zusammenfassung
Bewegung durch zwei lineare Kugelumlaufführungen und ein Zahnriemen
Kundenspezfischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
In einachsiger Konfiguration geignet für hohe Lasten und Momente
Seitliche oder flache Anordnung möglich
Zahnriehmen durch ein kugellager geführtes Polyurethan-Abdeckband geschützt
Steife, selbsttragende Struktur aufgrund des rechteckigen Querschnitts des Aluminiumprofils
Nützliches Zubehör: Getriebe und Getriebemontage-Kits, Sensorhalter
Dimensions
Unit : mm |
TCS140 |
TCS170 |
TCS200 |
TCS220 |
TCS230 |
TCS280 |
TCS360 |
Rail size | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 |
Maxi. Stroke | 9760 | 11470 | 11470 | 11470 | 11480 | 11470 | 11290 |
Repetability | +/- 0,1 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?