Actuators
Riem aangedreven

Modline TCS

Lineaire eenheid voor middelgrote en zware belastingen. Beroerte tot 11 m
Beschikbare Maten
140 170 200 220 230 280 360
1. Omgeving
Asconfiguratie
Array
Slag en last
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Werksnelheid
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Voor matige snelheid (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Levensduur
(s)
Geavanceerd Onderzoek
(mm)
Minimumlengte
(mm)
Kies uw configuratie

Globale Gegevens

  • Motie verschaft door twee lineaire recirculerende balgidsen en een getande riem
  • Lineaire eenheid op bestelling gemaakt met aangepaste beroerte tot 11 m
  • Technisch bestand met berekeningskennisgeving die op aanvraag wordt verstrekt
  • om te worden gereserveerd voor “single-as” -type-configuraties met hoge belasting, moment en werkgraad
  • rand of vlakke regelingen mogelijk
  • Mogelijkheid van grote breedteprofielen op 280 en 360 mm
  • Self-ondersteunende stijve structuur dankzij de hoge waarde van de momenten van de traagheid van het aluminium profiel
  • Snelle en eenvoudige montage van de versnellingsbak direct in de aandrijfkop door middel van een expanderende hub
  • Handige accessoires: sensorhouder, montagemoeren …

Dimensions

Unit : mm
TCS140
TCS170
TCS200
TCS220
TCS230
TCS280
TCS360
Rail size 20 20 20 25 30 25 30
Maxi. Stroke 9760 11470 11470 11470 11480 11470 11290
Repetability +/- 0,1

 

ISE
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?