Actuator Line
Zahnriemen

Modline TCS

Lineareinheit für mittlere und schwere Lasten. Hub bis 11 m
Verfügbare Größen
140 170 200 220 230 280 360
1. Umfeld
Konfiguration der Achsen
Array
Hub und Last
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Zyklusbeschreibung / Geschwindigkeit
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Für moderate Beschleunigung (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Lebensdauer
(s)
Fortgeschrittene Auslegung
(mm)
minimumLength
(mm)
Wähen Sie Ihre Konfiguration

Zusammenfassung

Bewegung durch zwei lineare Kugelumlaufführungen und ein Zahnriemen
Kundenspezfischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
In einachsiger Konfiguration geignet für hohe Lasten und Momente
Seitliche oder flache Anordnung möglich
Zahnriehmen durch ein kugellager geführtes Polyurethan-Abdeckband geschützt
Steife, selbsttragende Struktur aufgrund des rechteckigen Querschnitts des Aluminiumprofils
Nützliches Zubehör: Getriebe und Getriebemontage-Kits, Sensorhalter

Dimensions

Unit : mm
TCS140
TCS170
TCS200
TCS220
TCS230
TCS280
TCS360
Rail size 20 20 20 25 30 25 30
Maxi. Stroke 9760 11470 11470 11470 11480 11470 11290
Repetability +/- 0,1

 

ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?