Hegra Rail H1T
Kugelkäfiggeführter Überauszug bis zu 150% mit Tragzahlen bis zu 280kg
Verfügbare Größen
60
80
100
150
Hauptempfehlungen
Vertikaler Einbau (hochkant) erforderlich
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
Sehr gute Nebelbeständigkeit, die mit Zink-Nickel-Beschichtung und Edelstahlkugeln verbessert werden kann (optional)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)
Tragfähigkeit
Tragzahl 40% der im Katalog gezeigten Stahlausführung
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?