Telescopic Slides
Harded Raceways / Cold Getekend profiel

Hegra Rail H1T

Roestvrijstalen kogelglijder met super-extensie tot 150 %. Nuttige lading tot 280 kg.
Beschikbare Maten
60 80 100 150
1. Omgeving
2. Asconfiguraties
Array
(mm)
Komt overeen met de maximale lengte gedefinieerd tijdens het ontwerp voor de integratie van de telescopische slede
(mm)
3. Bezig met laden
(N)
Het totale laadvermogen omvat de lading die door de plaat/lade wordt gedragen en de lading van de plaat/lade zelf
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filteren op (optie of voorkeur)
Kies uw configuratie
Dit product is niet geschikt voor uw toepassingsgegevens.
Ga naar de wereldwijde zoekopdracht om de juiste producten voor u te vinden.

Globale Gegevens

  • dia met compacte sectie. Breed bereik, 5 maten, secties van 60 × 40.5 tot 150 × 64 mm
  • Veilig afhandelen met de opties Houd open en / of gesloten (maten 60 en 80), demper in gesloten positie (alle maten)
  • stijve glijbaan als gevolg van het ontwerp: tussenliggend element met ultra-stijve IPN-type bundelgedeelte
  • Bilaterale beroerte mogelijk
  • Slag kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de belasting dragen
  • Geschikt voor matige handmatige bediening zonder schok
  • Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot + 170 ° C Exclusief opties en accessoires

Belangrijkste aanbevelingen

Montage op de rand is absoluut noodzakelijk

Anti-corrosie materialen en beschermingen

Uitstekende weerstand tegen zoutnevel tot 1000 h

Laadvermogen

Pas een matigingscoëfficiënt van 0,6 toe op het laadvermogen van de stalen uitvoering in de catalogus

ISE
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?