Easyslide SNK

Umwälzkugellagerführung. Kompaktheit und hohe Lastkapazitäten
Verfügbare Größen
43

Zusammenfassung

  • Die SNK-Serie besteht aus einer gezogenen Stahl-C-Profilschiene mit gehärteten und gemahlenen Laufbahnen und einem internen Schieber mit einem Umwälzkugellagersystem. Dieses Produkt ist äußerst kompakt und verfügt über eine hohe Lastbewertung
    und große Gleiteigenschaften.

  • Bälle bestehen aus gehärtetem Lagerstahl
  • Ground Raceways der Führungsschienen und Schieberegler sind induktion gehärtet
    (Boden für die SNK-Serie)

  • lange Lebensdauer
  • snk kann horizontal und vertikal montiert sein.

Umgebungsbedingungen

#N/A

Tragfähigkeit

Block Co rad (N) Co ax (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
SN43-110 7842 5489 75 95 136
SNK43-150 10858 7600 105 182 261
ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?