Compacte recirculerende kogelgeleiding - Hoge belasting en stijfheid
Easyslide SNK
Recirculerende kogellagergeleiding.
Compactheid en hoge belastbaarheid
Compactheid en hoge belastbaarheid
Beschikbare Maten
43
De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.
De configurator is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen.
- De SNK-serie bestaat uit een getrokken stalen C-profielrail met geharde en geslepen loopvlakken en een interne glijder met een recirculerend kogellagersysteem. Dit product is uiterst compact en heeft een hoge belastbaarheid
en geweldige schuifeigenschappen. - De kogels zijn gemaakt van gehard lagerstaal
- Geslepen loopvlakken van de geleiderails en de glijders zijn inductiegehard
(grond voor de SNK-series) - Lange levensduur
- SNK kan horizontaal en verticaal worden gemonteerd.
Bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +70°C
| Block | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
|---|---|---|---|---|---|
| SN43-110 | 7842 | 5489 | 75 | 95 | 136 |
| SNK43-150 | 10858 | 7600 | 105 | 182 | 261 |
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?