Telerace TLN-P
Kostenbesparende rollenglijder met volledige extensie en hoge buigstijfheid voor vuile omgevingen
Beschikbare Maten
30
40
Globale Gegevens
- Nitriding (NOx) geharde railsporen. Door-geharde rollen
- Geschikt voor automatische cycli met gematigde snelheden
- De slag (extensie) kan gemakkelijk worden aangepast zoals vereist. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de belasting dragen
- soepele en stille motion
- Geschikt voor verticale montageconfiguraties
- eindstop in gesloten positie met geïntegreerde rubberen demper
- Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot + 80 ° C
Anti-corrosie materialen en beschermingen
Zwarte oxidatie met micro-olie over de hele glijder geïmpregneerd. Corrosiebestendigheid 120 uur in zoutnevel. Tot 700 h in Q-uitvoering
Laadvermogen
HP uitvoering op aanvraag verkrijgbaar met een verhoging van het laadvermogen met +40 tot +50% (dubbelrijige rollen)
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?