Rolle – gewalztes Profil
TLN-P
Vollauszug mit Rollen. Kostengünstig und mit hoher Biegesteifigkeit. Dämpfung in geschlossener Position als Standard und Spezialbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
30
40
Hub bis zu 1 980 mm. Maximale Nutzlast über 3 600 N/Paar.
Schwarz Oxidation mit Mikroölimprägnierung. Korrosionsbeständigkeit 120h im Salzsprühnebeltest. Bis zu 700h in Q-Version
HP-Version mit erhöhten Tragzahlen (+40% bis +50%) auf Anfrage
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?