Telescopic Slides
Rolglijbaan

Telerace TLN-P

Kostenbesparende rollenglijder met volledige extensie en hoge buigstijfheid voor vuile omgevingen
Beschikbare Maten
30 40
1. Omgeving
2. Asconfiguraties
Array
(mm)
Komt overeen met de maximale lengte gedefinieerd tijdens het ontwerp voor de integratie van de telescopische slede
(mm)
3. Bezig met laden
(N)
Het totale laadvermogen omvat de lading die door de plaat/lade wordt gedragen en de lading van de plaat/lade zelf
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filteren op (optie of voorkeur)
Kies uw configuratie
Dit product is niet geschikt voor uw toepassingsgegevens.
Ga naar de wereldwijde zoekopdracht om de juiste producten voor u te vinden.

Globale Gegevens

  • Nitriding (NOx) geharde railsporen. Door-geharde rollen
  • Geschikt voor automatische cycli met gematigde snelheden
  • De slag (extensie) kan gemakkelijk worden aangepast zoals vereist. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de belasting dragen
  • soepele en stille motion
  • Geschikt voor verticale montageconfiguraties
  • eindstop in gesloten positie met geïntegreerde rubberen demper
  • Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot + 80 ° C

Anti-corrosie materialen en beschermingen

Zwarte oxidatie met micro-olie over de hele glijder geïmpregneerd. Corrosiebestendigheid 120 uur in zoutnevel. Tot 700 h in Q-uitvoering

Laadvermogen

HP uitvoering op aanvraag verkrijgbaar met een verhoging van het laadvermogen met +40 tot +50% (dubbelrijige rollen)

ISE
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?