Hegra Rail H1T
Roestvrijstalen kogelglijder met super-extensie tot 150 %. Nuttige lading tot 280 kg.
Beschikbare Maten
60
80
100
150
Globale Gegevens
- dia met compacte sectie. Breed bereik, 5 maten, secties van 60 × 40.5 tot 150 × 64 mm
- Veilig afhandelen met de opties Houd open en / of gesloten (maten 60 en 80), demper in gesloten positie (alle maten)
- stijve glijbaan als gevolg van het ontwerp: tussenliggend element met ultra-stijve IPN-type bundelgedeelte
- Bilaterale beroerte mogelijk
- Slag kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de belasting dragen
- Geschikt voor matige handmatige bediening zonder schok
- Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot + 170 ° C Exclusief opties en accessoires
Belangrijkste aanbevelingen
Montage op de rand is absoluut noodzakelijk
Anti-corrosie materialen en beschermingen
Uitstekende weerstand tegen zoutnevel tot 1000 h
Laadvermogen
Pas een matigingscoëfficiënt van 0,6 toe op het laadvermogen van de stalen uitvoering in de catalogus
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?