Telescopic Rail DSS-S
厚度非常紧凑的滚珠滑块,具有全延伸和高弯曲刚度
可用大小
43
用于关闭位置的锁定系统可用“DSB”幻灯片提供
重要的
-
由于其硬化的轴承座,而设计用于苛刻的应用(高负荷和速度,冲击,冲击,碰撞试验等)
版本的“S”具有加强和缓冲停止,“B”,锁定在关闭位置(对于此选项分左右版本),“D”,双边行程
由于最小偏转导致的开口/关闭力非常低
在整个行程中无间隙的钢制滑轨。
市场上唯一允许计算寿命的工业滑轨
轨道和滑块由冷拉高性能钢制成,优化质量和惯性。具有非常刚性的S型材的中间元件
甚至在负载下均匀的运动质量
可根据要求调整行程。 请注意,负载能力值会因此而改变。
主要建议书
在设计阶段,确保滑块两侧的固定孔可供便于安装
结束推荐的幻灯片外
环境特征
在-20和+ 80°C之间的工作温度范围。对于DS … S版本:-20和+ 50°C