Telescopic Rail DSC
质量和刚度方面最优化的滚珠式伸缩轨,全延伸系列
可用大小
43
重要的
滚道面经过高频淬火硬化,适合要求苛刻的应用(高负载和速度、冲击、碰撞试验…)
在整个滑动过程中保持顺畅稳定。只有一种尺寸规格:43
重量:13.4 Kg/m,截面:100×43 mm,负载:1100 Kg/对
由于挠度变形非常小,抽拉过程中需要的牵引力非常小
市场上唯一允许计算产品寿命的工业用伸缩轨
高性能冷拉钢制成的导轨和滑块。特殊的截面形状可以优化质量、惯性和载荷
即使在有负载的情况下也能保持良好的运动品质
行程可根据要求进行调整。请注意,承载能力值会因此而修改
主要建议书
在设计阶段,确保滑轨两侧的安装孔便于安装
建议加装外部限位挡块
可以轴向安装
环境特征
广泛的工作温度范围从-20到+110°C,