伸缩导轨​
锁定系统

Telescopic Rail DSB

厚度非常紧凑的滚珠滑块,具有全延伸和高弯曲刚度
可用大小
28 35 43
1. 环境
2. 轴配置
Array
(mm)
对应于在设计期间为集成伸缩导轨定义的最大长度
(mm)
3. 正在加载
(N)
总有效载荷包括滑架/滑块承载的负载以及滑架/滑块本身的自重
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 筛选(选项或偏好)
选择您的配置
此产品不适合您的应用数据。
请转至全球搜索以找到适合您的产品。

主要建议书

在设计阶段,确保滑块两侧的固定孔可供便于安装

结束推荐的幻灯片外

环境特征

在-20和+ 80°C之间的工作温度范围。对于DS … S版本:-20和+ 50°C

你需要一些3D文件的帮助吗?