Telescopic Rail DE-S
刚性和高度紧凑的球滑轨,可完全伸展。 硬化滚道
可用大小
28
35
43
“固定轨道可以沿其长度支撑肩部,以避免剪切螺钉并提高负载恢复。”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
重要的
全行程无间隙钢制滑轨
具有双向行程(de … d)的版本,同步延伸(de43 … z),加强阻尼挡块(de … s)
由于其硬化的滚道,
设计用于苛刻的应用(高负荷和速度,冲击,碰撞测试……)
市场上唯一可以计算产品寿命的工业滑轨
轨道和高性能冷钢钢的滑轨,即使在负载
下也可以优化质量和惯性惯性运动的运动
适用于高速的自动循环(VMAX高达0.8米/秒)
可根据要求调整行程。 请注意,这会改变负载能力值
主要建议书
在设计阶段,确保易于组装的滑块两侧的固定孔
扁平安装配置可能(轴向负载容量值/对)
终端在滑块外停止推荐用于高负载箱
环境特征
宽工作温度范围为-20至+ 170°C。对于版本de … s:-20和+ 50°C