伸缩导轨​
部分延伸

Light Rail LRS 37

用于轻型应用的部分延伸的伸缩轨
可用大小
37
1. 环境
2. 轴配置
Array
(mm)
对应于在设计期间为集成伸缩导轨定义的最大长度
(mm)
3. 正在加载
(N)
总有效载荷包括滑架/滑块承载的负载以及滑架/滑块本身的自重
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 筛选(选项或偏好)
选择您的配置
此产品不适合您的应用数据。
请转至全球搜索以找到适合您的产品。

重要的

    轻快和安静的运行

    使用寿命长,维护成本低

    高可靠性

    结构弹性能够吸收轻微的冲击并且不会产生永久变形

    对侧面影响不敏感

    根据轨道尺寸(例如,打开和/或关闭位置的锁定系统,提供不同的选项,并且可以进行进一步的定制(例如长度、行程)

    LRS 56/71/76:全延伸伸缩导轨它具有带保持关闭的末端止动件,可降低噪音功能并防止导轨在关闭位置自行打开。

你需要一些3D文件的帮助吗?