X-Rail Rollon-Nox
Nox 硬化处理
可用大小
26
30
40
重要的
“Rollon-Nox专利硬化钢轨,改善机械特性(耐久性…)
由于“T+U”轨道配置,平行度误差的补偿高达3.4 mm
只有40规格提供“U”型轨
适合中等节拍的自动化动作
可调节滑块预压。
适用于毫米级位移精度
抗腐蚀材料和保护
氮化版(CEN /十系列)。还提供电镀镀锌版(系列CES / TES)或不锈钢版(系列CEX / TEX)
环境特征
工作温度范围-30°C/+170°C
适用于污染和潮湿的环境