Track available in 16.5 and 23 mm widths
Stainless steel Curviline
不锈钢曲线滚轮导轨
可用大小
16,5
23
重要的
结合不同半径的直线和弧形运动的直线滚轮导轨
可提供不锈钢版本(导轨和滑块)。有关确切的不锈钢等级,请参阅技术数据或目录。
即使在复杂运动的情况下,滑块的预载也会在钢轨的整个长度上保持不变
例如,可以将滚轮直接安装在移动设备上,从而降低移动系统的厚度。
可定制不同半径、形状的弧形轨迹实现特殊的功能。
工作温度范围为-20°C至+80°C”
主要建议书
对于不在滑块中心位置的载荷,必须使用两根平行安装并配有多个滚轮的导轨来补偿产生的力矩
为了减少生产时间,请使用样本中预定义的半径,如果需要,还可以自定义半径
不建议拼接使用
抗腐蚀材料和保护
不锈钢版本(轨道材料和滑块体:AISI316L。滚轮采用AISI440)