Speedy Rail
用于长行程和高速应用的聚酰胺涂层滚轮直线导轨
可用大小
35
48
60
90
120
180
250
“如果您的应用需求与润滑和维修停机不兼容,则我们的快速轨道产品是正确的解决方案。”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
重要的
“市场上独一无二的产品,无需维护或润滑。重量轻,安静,高度可靠,易于组装
深硬阳极化表面处理自支撑挤压铝轨
ROLLON范围内唯一的自支撑钢轨,钢轨也起到梁的作用,因此能够承受弯曲和扭转应力
适用于恶劣条件下使用,如研磨环境、木材/焊屑…
由于在滑块上安装了可调整间隙的销轴系统,因此具有较高的自对准性能。吸收导轨弯曲产生的角位移
对于平行安装的两个轴的配置,补偿不超过8 mm的偏差
广泛应用于自动清洗系统和汽车工业,尤其是焊接线的转印机
提供不同的固定套件(楔形夹/鱼尾板),并允许:方便地拼接轨道,以实现无限长度:
–可方便地将轨道安装在任何结构上
–可方便地在轨道上安装齿轮齿条系统
主要建议书
有两种类型的滚柱可供选择:V形滚柱或圆柱形滚柱。
V型滚珠建议用于空间有限的“轻型”应用。它们配有同心轴和偏心轴,用于快速调整滚柱和导轨之间的接触。
对于重载应用,圆柱滚子已经装配在滑块上。其中一些被称为“浮动滑块”:他们配备了浮动销轴,允许轻微旋转,以补偿轨道的挠度变形。滑块配有同心和偏心销轴,用于快速调整滚柱和导轨之间的接触。
抗腐蚀材料和保护
阳极氧化硬化挤压铝型材钢轨(700 HV)。滚子由钢或不锈钢制成,表面覆盖有抗污染的烧结塑料涂层。
环境特征
工作温度范围在-30°C和+80°C之间