Mono Rail
高承载能力和高刚度的循环滚珠式直线导轨
可用大小
15
20
25
30
35
45
重要的
“滚珠式直线导轨具有极高的承载能力、精度和刚度
需要刚性良好、高精度的安装面和高强度的固定螺钉。
对于1000m的轨道长度,线性精度小于0.025mm
滚珠式直线导轨主要尺寸符合市场标准。
可与其他厂商的产品互换
轨道可拼接(端面需要加工)。滑块有几种预压等级供选择
环境特征
工作温度范围在-10°C和+60°C之间
Dimensions
Block | Cdyn (N) | Co (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
MRS15 | 8500 | 13500 | 100 | 68 | 68 |
MRS25 | 19500 | 32000 | 368 | 228 | 228 |
MRS35 | 38500 | 62000 | 1054 | 620 | 620 |
MRS45 | 65000 | 105000 | 2363 | 1378 | 1378 |