Mono Rail Miniature
高承载能力、高刚度的循环滚珠式直线导轨
可用大小
7
9
12
15
重要的
“滚珠式直线导轨具有极高的承载能力、精度和刚度
需要刚性良好、高精度的安装面和高强度的固定螺钉。
对于500m的轨道长度,线性精度小于0.02mm
滚珠式直线导轨主要尺寸符合市场标准。
可与其他厂商的产品互换
工作温度范围在-20°C和+80°C之间
轨道可拼接(端面需要加工)。滑块有几种预压等级供选择
抗腐蚀材料和保护
马氏体不锈钢导轨
Dimensions
Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version
Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)