Easyslide SNK
“性价比高”的微型滚珠式导轨。结构紧凑,承载能力高
可用大小
43
重要的
“最佳空间/承载能力比”的直线导轨
轨道安装面的大宽度允许轨道牢固固定在安装结构上
固定螺钉M4的尺寸可实现牢固的导轨/安装面连接
宽而坚固的导轨/安装面接口,允许安装面采用“中等性能”材料,并在粗糙/未加工表面上安装Easyslide
线性精度为0.1 mm/m。建议使用10.9质量的固定螺钉
仅适用于水平安装,无法拼接使用。
环境特征
工作温度范围在-20°C和+130°C之间
负载能力
Block | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN43-110 | 7842 | 5489 | 75 | 95 | 136 |
SNK43-150 | 10858 | 7600 | 105 | 182 | 261 |