YZ RSMART+ZCH
最受欢迎的 2D 龙门架,有效载荷最大可达 150(*)公斤。速度/加速度可达 3 m/s 和 10 m/s²
可用大小
120/60
160/90
160/100
220/170
工作空间最大可配置为 :
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) 可通过额外的选件实现更高的负载,有关应用请联系 Rollon
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) 可通过额外的选件实现更高的负载,有关应用请联系 Rollon
“📜 Expert Advice (ZH Translation)”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France