YZ ROBOT_CR+SC_CR
"抗腐蚀 "二维龙门架,适用于高达 100(*) 公斤的有效载荷,可在潮湿环境中使用。速度/加速度可达 3 m/s 和 10 m/s²
可用大小
130/100
160/130
220/160
工作空间最大可配置为 :
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) 可通过额外的选件实现更高的负载,有关应用请联系 Rollon
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) 可通过额外的选件实现更高的负载,有关应用请联系 Rollon