模组系统​
齿条和小齿轮驱动 - 电缆载体链选项

YZ PAS+PAS

刚性和精确的二维龙门架,有效载荷可达 350(*)公斤,Y 轴行程不受限制。速度/加速度可达 2.5 m/s 和 5 m/s²
可用大小
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280

可配置的工作空间最大 :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) 可通过额外的选件实现更高的负载,有关应用请联系 Rollon
目录
Uw zoekopdracht
快速/高级
您将要执行的模拟环境的一个循环,由Z轴上的两个来回和Y轴上的一个来回组成,没有联动,且Y轴运行时Z轴处于最上方。
环境
行程
(mm)
模拟周期考虑了Y轴上的一次返回旅行
(mm)
模拟周期考虑了Z轴上的两个回程旅行
(mm)
修改第二次GO的所考虑的行程,然后返回Z轴。对于选择和地点应用程序,允许考虑采摘和放置不同的高度。
有效载荷
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
工作效率
(s)
参考周期时间为您提供有关通常速度和加速度(2m/s²)的周期持续时间的信息
(s)
对应于由y轴上的回复组成的循环,Z轴上有两个回复
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
系统实现的有效总周期时间
(m/s)
y轴上达到最大速度
(m/s²)
(m/s)
在z轴上达到的最大速度
(m/s²)
(m/s)
最大达到Z轴第二冲程的速度
(m/s²)
终生(可选)
(s)
总的暂停时间包括周期和两个周期之间的暂停时间
选择您的配置
此产品不适合您的应用数据。
请转至全球搜索以找到适合您的产品。

重要的


通过滚珠式直线导轨和研磨的硬化螺旋齿齿条和齿轮传动装置进行运动
由线性模组“Tecline PAS”组成
安装在机加工表面上的线性导轨
即使在很长的长度上也具有极好的重复性
挤压铝合金梁和阳极氧化铝合金梁组成的轻型刚性Y-Z结构
可定制行程
应要求提供带计算通知的技术文件
许多机械选项可用:传感器支架,自动润滑,垂直阻挡,防坠落安全装置。。。
集成电缆拖链和线槽。多个独立Z轴的可能性

你需要一些3D文件的帮助吗?