模组系统​
齿条和小齿轮驱动 - 电缆载体链选项

YZ PAR+PAS

坚固耐用的 2D 龙门架,有效载荷可达 300 (*) 公斤,Y 轴行程不受限制。速度/加速度可达 2.5 m/s 和 5 m/s²
可用大小
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280

可配置的工作空间最大 :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) 可通过额外的选件实现更高的负载,有关应用请联系 Rollon
目录
Uw zoekopdracht
快速/高级
您将要执行的模拟环境的一个循环,由Z轴上的两个来回和Y轴上的一个来回组成,没有联动,且Y轴运行时Z轴处于最上方。
环境
行程
(mm)
模拟周期考虑了Y轴上的一次返回旅行
(mm)
模拟周期考虑了Z轴上的两个回程旅行
(mm)
修改第二次GO的所考虑的行程,然后返回Z轴。对于选择和地点应用程序,允许考虑采摘和放置不同的高度。
有效载荷
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
工作效率
(s)
参考周期时间为您提供有关通常速度和加速度(2m/s²)的周期持续时间的信息
(s)
对应于由y轴上的回复组成的循环,Z轴上有两个回复
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
系统实现的有效总周期时间
(m/s)
y轴上达到最大速度
(m/s²)
(m/s)
在z轴上达到的最大速度
(m/s²)
(m/s)
最大达到Z轴第二冲程的速度
(m/s²)
终生(可选)
(s)
总的暂停时间包括周期和两个周期之间的暂停时间
选择您的配置
此产品不适合您的应用数据。
请转至全球搜索以找到适合您的产品。

重要的


硬齿面螺旋齿的齿轮齿条传动
由线性模组“TECPLANE PAR”组成
即使在很长的长度上也具有良好的重复定位精度
挤压铝合金梁和阳极氧化铝合金梁组成的轻型刚性Y-Z结构
可定制不同行程
应要求提供带计算说明的技术文件
提供多种机械选择:传感器支架、自动润滑、垂直阻挡器、防坠落安全装置
集成电缆拖链线槽。多个独立Z轴的可能性”

你需要一些3D文件的帮助吗?