模组系统​
齿条和小齿轮驱动装置--电缆载体链选项

2XYZ PAR+PAS+PAS

刚性和精确的 3D 龙门架,有效载荷最高可达 350(*)公斤,X 轴行程不受限制。速度/加速度可达 2.5 m/s 和 5 m/s²
可用大小
170/170/90 170/220/100 170/220/140 220/230/170 220/280/220 280/360/230 280/360/280

工作空间最大可配置为 :
X : 50 000 mm
Y : 7 500 毫米
Z : 3 000 毫米
(*) 可通过附加选项实现更高的载荷,有关应用请联系 Rollon
目录
Uw zoekopdracht
环境
行程
(mm)
(mm)
(mm)
有效载荷
(kg)
X-Y联动
工作效率
安全等级
选择您的配置
你需要一些3D文件的帮助吗?